登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
har
-flex
®
15 85 626 2701 333
型号: 15 85 626 2701 333
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 626 2701 333
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har
-flex
®
Identificazione
Ibrido
Elemento
Connettore femmina
Descrizione del contatto
Angolato
Caratteristiche
Metodo di collegamento dei contatti di potenza: THR
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Extender card
Numero di poli
32
Numero di contatti di segnale
26
Numero di contatti di potenza
6
Confezione
Campione
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato cavi)
1,27 mm
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
1,27 mm
2,54 mm
Tensione di esercizio
50 V AC
120 V DC
Tensione di esercizio
secondo (IEC 60664-1)
Tensione di prova
1,5 kV
Grado di inquinamento
2
Distanza di scarica in aria
≥0,4 mm Contatti ausiliari
≥0,94 mm Contatti di potenza
≥0,7 mm Contatti segnale-potenza
Distanza di scarica superficiale
≥0,4 mm PCB: contatti di segnale
≥0,94 mm PCB: contatti di potenza
≥0,7 mm PCB: contatti segnale-potenza
≥0,4 mm Connettore: contatti di segnale
≥1,89 mm Connettore: contatti di potenza
≥2,09 mm Connettore: contatti segnale-potenza
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 25 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Classe di lavoro
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
0,5 kV Segnale
0,84 kV Segnali / potenza
0,84 kV Potenza / potenza
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanarità dei contatti
0,12 mm
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
22 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140205345
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found