配套产品
配套产品
型号: 15 82 626 2701 333
har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample
har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 626 2701 333
har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Hybride
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
  • Eigenschappen Aansluitmethode van voedingscontacten: THR
Versie
  • Aansluitmethode 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Verbindingstype
    主板到子插件板
    堆栈
  • Aantal contacten 32
  • Aantal signaalcontacten 26
  • Aantal voedingscontacten 6
  • Pakketinhoud 样品
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Stapelhoogte 9.05 mm
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Nominale spanning 符合 IEC 60664-1 标准
  • Nominale impulsspanning 1.5 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Tussenruimteafstand
    ≥0.4 mm 信号针
    ≥0.94 mm 电源针
    ≥0.7 mm 信号到电源插针
  • Kruipweg
    ≥0.4 mm PCB:信号针
    ≥0.94 mm PCB:电源针
    ≥0.7 mm PCB:信号至电源针
    ≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
    ≥1.89 mm 连接器:电源针
    ≥2.09 mm 连接器:信号到电源针
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s.
    0.5 kV 信号
    0.84 kV 信号/电源
    0.84 kV 电源/电源
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaire contacten ‌ 0.12 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 液晶聚合物 (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) 黑色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 2,62 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140205260
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较