登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
15 75 836 2701 333
型号: 15 75 836 2701 333
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 836 2701 333
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flex®
Название
Hybrid
Элемент
Male connector
Описание контактов
Angled
Характеристики
Termination method of power contacts: THR
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (SMT)
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Extender card
Число контактов
44
Число сигнальных контактов
36
Число силовых контактов
8
Содержимое упаковки
Sample
Технические характеристики
Шаг контактов (сторона подключения)
1.27 mm
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1.27 mm
2.54 mm
Номинальное напряжение
50 V AC
120 V DC
Номинальное напряжение
acc. to IEC 60664-1
Номинальное импульсное напряжение
1.5 kV
Степень загрязнения
2
Расстояние между проводниками
≥0.4 mm Signal contacts
≥0.94 mm Power contacts
≥0.7 mm Signal to power contacts
Длина пути тока утечки
≥0.4 mm PCB: Signal contacts
≥0.94 mm PCB: Power contacts
≥0.7 mm PCB: Signal to power contacts
≥0.4 mm Connector: Signal contacts
≥1.89 mm Connector: Power contacts
≥1.99 mm Connector: Signal to power contacts
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 25 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV Signal
0.84 kV Signal / Power
0.84 kV Power / Power
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Компланарность контактов
0.12 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
4 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140205031
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found