配套产品
配套产品
型号: 15 72 416 2601 333
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 416 2601 333
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Hybridní
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
  • Vlastnosti The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
  • Počet kontaktů 20
  • Počet signálních kontaktů 16
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Výška stohování 3,25 mm
  • Jmenovité napětí
    50 V AC
    120 V DC
  • Jmenovité napětí Podle IEC 60664-1
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Vzdušná vzdálenost
    ≥0,4 mm Signálové kontakty
    ≥1,74 mm Výkonové kontakty
    ≥1,11 mm Signálové–výkonové kontakty
  • Délka povrchových cest
    ≥0,4 mm PCB: signálové kontakty
    ≥1,74 mm PCB: výkonové kontakty
    ≥1,11 mm PCB: signálové–výkonové kontakty
    ≥0,4 mm Konektor: Signálové kontakty
    ≥1,89 mm Konektor: Výkonové kontakty
    ≥1,94 mm Konektor: Signálové–výkonové kontakty
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV Signál
    1,39 kV Signály/napájení
    1,39 kV Napájení/napájení
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ‌ 0,12 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 12,5 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140204775
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较