通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
15 29 040 2501 000
型号: 15 29 040 2501 000
har-flex IDC fem 40pos PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 40
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 29 040 2501 000
har-flex IDC fem 40pos PL1
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
Connectors
系列
har-flex®
标识
Signal
原件
Female connector
插针端子介绍
Straight
版本
接线方式
IDC insulation displacement termination
连接方式
PCB to cable
针数
40
技术参数
导体截面积 (AWG)
AWG 30
插针排
2
针间距(接线端)
0.635 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
放电距离
≥0.35 mm for solid wires
≥0.4 mm for stranded wires
爬电距离
≥0.35 mm for solid wires
≥0.4 mm for stranded wires
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 32 N
拔出力
≥ 6 N
≤ 28 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
3 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140119413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found