配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 15 29 032 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 32pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 32pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 29 032 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 32pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria 连接器
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento 母连接器
  • Descrizione del contatto 直式
Versione
  • Collegamento 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Tipologia di collegamento PCB至电缆
  • Numero di poli 32
  • Serracavo 应力消除紧固夹
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 0.635 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1.27 mm
  • Distanza di scarica in aria
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 25.6 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 4.8 N
    ≤ 22.4 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0.5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 3.37 g
  • Paese di origine 中国
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140119390
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415