配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 15 29 072 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 72pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 72pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 72
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 29 072 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 72pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori 连接器
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element 母连接器
  • Beskrivelse af kontakten 直式
Version
  • Termineringsmetode 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Tilslutningstype PCB至电缆
  • Antal kontakter 72
  • Trækaflastning 应力消除紧固夹
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 0.635 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1.27 mm
  • Frigangsafstand
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • Krybeafstand
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 57.6 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 10.8 N
    ≤ 50.4 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 8.01 g
  • Oprindelsesland 中国
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140199330
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415