Denne kontaktindsats er en ikke-indkapslet konnektor i henhold til IEC 61984. I dette tilfælde skal brugeren montere en beskyttelse mod elektrisk stød.
Indsatser må ikke tilkobles eller frakobles under elektrisk belastning.
Kontaktindsatser må ikke tændes i ikke-sammenkoblet tilstand.
Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Nominel strøm
10 A
Nominel strøm
Den strømførende kapacitet afhænger i høj grad af det anvendte printkort, det anvendte ledertværsnit og den specifikke samlingssituation.
Nominel spænding
i henhold til IEC 60664-1
Forureningsgrad
2
Nominel strøm i henhold til UL
6 A
Nominel spænding i henhold til UL
250 V
Nominel strøm i henhold til CSA
4,5 A
Frigangsafstand
≥ 2,1 mm
Krybeafstand
≥ 2,08 mm
Isolationsmodstand
>1010 Ω
Kontaktmodstand
≤ 25 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 25 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 8 N
≤ 21 N
Testspænding Ur.m.s.
1,39 kV
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyphthalamid (PPA)
Farve (indsats)
Sort
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0