登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
15 69 006 0301 000
型号: 15 69 006 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 6P Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
额定电流: 11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 6
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 69 006 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 6P Crimp
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flex®
Tanımlama
Power
Eleman
Dişi konnektör
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
6
Kilitleme tipi
Geçmeli mandallar
Ayrıntılar
Bu kontak ara parçası, IEC 61984'e göre muhafazasız bir konnektördür. Bu durumda, kullanıcının kurulum yöntemleriyle elektrik çarpmasına karşı koruma sağlanmalıdır.
Kontak çekirdekleri elektrik yükü altında bağlanmamalı veya ayrılmamalıdır.
Kontak çekirdekleri, eşleşmemiş durumdayken çalıştırılmamalıdır.
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
İletken kesiti (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
11 A
Nominal akım
Akım taşıma kapasitesi önemli ölçüde kullanılan PCB'ye, kullanılan iletken kesitine ve özel kurulum durumuna bağlıdır.
Çalışma Gerilimi
IEC 60664-1 uyarınca
Kirlilik derecesi
2
UL uyarınca nominal akım
8 A
UL uyarınca nominal gerilim
250 V
CSA uyarınca nominal akım
6 A
Açıklık mesafesi
≥ 2,1 mm
Creepage mesafesi
≥ 2,08 mm
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 25 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 15 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 6 N
≤ 12 N
Test gerilimi U
r.m.s.
1,39 kV
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliftalamid (PPA)
Renk (parça)
Siyah
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
1,09 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140467828
eCl@ss
27.460.202,00