配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 15 69 001 2318 405
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ‌13.5 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 20 ... AWG 18
注释
比较
型号: 15 69 001 2318 405
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Power
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Provedení Female kontakt
  • Výrobní proces Lisované kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,75 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 20 ... AWG 18
  • Jmenovitý proud ‌ 13,5 A
  • Jmenovitý proud Proudová zatížitelnost výrazně závisí na použité desce plošných spojů, použitém průřezu vodičů a konkrétní instalační situaci.
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Délka odizolování 2,9 ... 3 mm
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Ni Na straně připojení
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 500
  • Hmotnost netto 0,142 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140467842
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较