配套产品
配套产品
型号: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Zásuvka
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: ‌29 A
Kontakty: 2
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Power
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
  • Vlastnosti Způsob připojení upevňovacích prvků: SMT
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Rozšiřující karta
  • Počet kontaktů 2
  • Podrobnosti Podle normy IEC 61984 se jedná o konektor bez krytu. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zajištěna odpovídající instalací uživatelem.
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 29 A
  • Jmenovité napětí 180 V
  • Jmenovité napětí Podle IEC 60664-1
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Vzdušná vzdálenost ≥0,94 mm
  • Délka povrchových cest
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Konektor
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,84 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ‌ 0,1 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,733 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140204645
  • eCl@ss 27.460.201,00