Характеристики
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Версия
Метод подключения
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Плата расширения
Число контактов
2
Подробные данные
Согласно стандарту IEC 61984 - это соединитель без защитного кожуха. Защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться типом установки пользователя.
Содержимое упаковки
Образец
Технические характеристики
Шаг контактов (сторона подключения)
2,54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2,54 mm
Номинальный ток
26 A
Номинальное напряжение
180 V
Номинальное напряжение
В соответствии с IEC 60664-1