登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Připojení rozšiřující karty
15 25 020 2601 000
型号: 15 25 020 2601 000
har-flex ang f 20p PL1 560pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 25 020 2601 000
har-flex ang f 20p PL1 560pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flex®
Identifikace
Signal
Prvek
Zásuvka
Popis kontaktu
Úhlové provedení
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
Počet kontaktů
20
Obsah balení
560 ks na cívce
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
1,27 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1,27 mm
Vzdušná vzdálenost
≥ 0,4 mm
Délka povrchových cest
≥ 0,4 mm
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
< 25 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 16 N
Odpojovací síla
≥ 3 N
≤ 14 N
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,5 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1.637 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140118829
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found