配套产品
配套产品
型号: 15 16 068 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 68P PL1
har-flex distance adapter 24mm 68P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 68
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 068 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 68P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Signal
  • Prvek Adaptér
  • Popis kontaktu Male kontakt Male kontakt
Verze
  • Typ připojení
    Mezanin
    Kabel–kabel
  • Počet kontaktů 68
  • Délka zakončení 2,5 mm
  • Obsah balení
    52 ks v miskovém obalu
    5× miskový obal v každé krabici
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
  • Výška stohování 24 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0,4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0,4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor < 35 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 34 N
  • Odpojovací síla ≤ 34 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Délka stírání 1,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL připravujeme
Obchodní údaje
  • Velikost balení 260
  • Hmotnost netto 8,56 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140307650
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415