Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
15 21 092 2601 000
型号: 15 21 092 2601 000
har-flex str f 6.25mm 92p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 92
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 21 092 2601 000
har-flex str f 6.25mm 92p PL1 280pcs
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
Identification
Catégorie
连接器
Série
har-flex®
Identification
Signal
Elément
母连接器
Description du contact
直式
Version
Méthode de raccordement
回焊焊接接线方式 (SMT)
Type de connexion
主板到子插件板
堆栈
Nombre de contacts
92
Contenu du kit
每卷280个
Données techniques
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
1.27 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
1.27 mm
Hauteur d'empilement
6.25 mm
Distance d'isolement
≥ 0.4 mm
Ligne de fuite
≥ 0.4 mm
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
< 25 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 73.6 N
Force d'arrachement
≥ 13.8 N
≤ 64.4 N
Classe de performance
1
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai U
r.m.s.
0.5 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
液晶聚合物 (LCP)
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
5.435 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140118287
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications