登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Board Steckverbinder
14 11 041 0002 333
型号: 14 11 041 0002 333
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 2 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 041 0002 333
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Grundleiste
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (SMT)
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
4
Lieferumfang
Musterbestellung
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
1,27 mm
Bemessungsstrom
2 A
Bemessungsspannung
16 V
Bemessungsstoßspannung
0,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Luftstrecke
≥ 0,45 mm
Kriechstrecke
≥ 0,45 mm
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckkraft
7 N
Ziehkraft
11 N
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vibrationsbeständigkeit
10-2000 Hz, 1,5 mm/20g, 10 Zyklen
Schockbeständigkeit
50 g / 11 ms, 10 Stöße / Achse und Richtung
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1,45 g
Ursprungsland
Vietnam
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140112490
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found