通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 111 3101 000
型号: 14 31 111 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-11 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 11
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 111 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-11 BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flexicon®
エレメント
コネクタ
仕様
垂直方向
特長
再接続:10回(同じサイズ以上の断面積のみ)
バージョン
結線方式
プッシュイン・スプリングケージ接続
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
11
詳細
定格電圧32 V III/2 にて導体断面積 (単線/より線) 最大 0.75 mm² に対応
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.14 ... 0.5 mm² 实心
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
導体断面積 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
定格電流
6 A
定格電圧
160 V
定格サージ電圧
2.5 kV
汚染度
3
空間距離
1.5 mm
沿面絶縁距離
1.6 mm
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
ストリップ 長さ
6 mm
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
挿入力
≤ 55 N
引抜力
≥ 11 N
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
耐振動性
5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
材質
材質 (インサート)
液晶聚合物 (LCP)
カラー(インサート)
黑色
材質 (コンタクト)
铜合金
弹簧钢
表面 (コンタクト)
Sn 界面端
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
镍
萘
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
25
正味重量
4.158 g
原産国
ベトナム
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140115644
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found