PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 11 061 3010 160
型号: 14 11 061 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-6 T24 WH 600pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 6
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 14 11 061 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-6 T24 WH 600pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har
-flex
i
c
o
n
®
Element
Sidhuvud
Specification
Horisontell
Version
Förbindningsmetod
Ytmonteringsteknik (SMT)
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
6
Leveransomfattning
600 stycken på en rulle
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Märkström
6 A
Märkspänning
160 V
Nominell impulsspänning
2,5 kV
Föroreningsgrad
3
Fritt avstånd
1,5 mm
Krypavstånd
1,6 mm
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 30 N
Urtagningskraft
≥ 6 N
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vibrationshållfast
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Färg (kontaktinsats)
Vit
Material (kontakter)
Kopparlegering
Fjäderstål
Yta (kontakter)
Sn över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
23 g
Ursprungsland
Vietnam
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140205956
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found