配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 11 081 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-8 T44 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 MSV-8 T44 BK 500pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 8
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 081 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-8 T44 BK 500pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排針
  • 規格 垂直
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 8
  • 包裝內容 500根/卷
技術參數
  • 插針排 1
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 6 A
  • 額定電壓 160 V
  • 額定脈沖電壓 2.5 kV
  • 污染等級 3
  • 放電距離 ‌ 1.5 mm
  • 爬電距離 ‌ 1.6 mm
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 40 N
  • 拔出力 ≥ 8 N
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 抗震 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/軸
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針)
    銅合金
    彈簧鋼
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍錫 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2,010 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140112667
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较