登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
14 31 231 4401 000
型号: 14 31 231 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-23 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 23
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-23 GN
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
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-flexicon®
Elemento
Corpo connettore
Specifiche
Verticale
Versione
Collegamento
Collegamento a vite
Tipologia di collegamento
PCB / cable
Numero di poli
23
Codifica
Ordinare i pin di codifica separatamente.
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,05 ... 1,5 mm² Solido
0,05 ... 1 mm² Flessibile
0,5 ... 1 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
0,1 ... 1 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
File di contatti
1
Spazio di contatto (lato cavi)
3,5 mm
Corrente d'esercizio
10 A
Tensione di esercizio
150 V
Tensione di prova
2,5 kV
Grado di inquinamento
3
Lunghezza di spellatura
5 ... 6 mm
Coppia di serraggio
0,2 ... 0,25 Nm
Temperatura massima
-40 ... +110 °C
Taglia
M2
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Poliftalammide (PPA)
Colore (inserto)
Verde
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Sn Lato contatti
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvazioni
CE
UKCA
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Repubblica Ceca
GTIN
5713140208926
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15