配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
1
型号: 14 13 101 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-10 GN
har-flexicon 3,50 MWV-10 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
额定电流: ‌11 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 13 101 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-10 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Cabeçalho
  • Especificação Vertical
Versão
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 10
  • Codificação Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
  • Campo de aplicação para soldagem por onda
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 3,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 11 A
  • Tensão Nominal 150 V
  • Tensão nominal de impulso 2,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 15 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Força de inserção ≤ 30 N
  • Força de retirada ≥ 15 N
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Verde
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1,76 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140207967
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415