配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 31 221 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-22 GN
har-flexicon 3,81 FSH-22 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 22
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 221 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-22 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Steckverbinder
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 Steckverbinder
  • 规格 horizontal
版本
  • 接线方式 Schraubanschluss
  • 连接方式 Leiterplatte zu Kabel
  • 针数 22
  • 编码 Kodierstifte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² starr
    0,05 ... 1 mm² flexibel
    0,5 ... 1 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
    0,1 ... 1 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3,81 mm
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 150 V
  • Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Abisolierlänge 5 ... 6 mm
  • Anzugsdrehmoment 0,2 ... 0,25 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +110 °C
  • 尺寸 M2
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farbe Einsatz grün
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Sn steckseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Tschechien
  • GTIN 5713140209046
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)