登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
보드 커넥터
14 12 211 5006 000
型号: 14 12 211 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 21
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 211 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK SL
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
식별
카테고리
连接器
제품 시리즈
har-flexicon®
요소
排针
사양
水平
버전
터미네이션 방법
回焊焊接接线方式 (THR)
연결 유형
PCB至电缆
컨택트핀 개수
21
코딩
请单独订购编码针。
PCB 고정
带螺纹法兰
기술적 특성
접점 열
1
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
3.81 mm
정격 전류
11 A
정격 전압
150 V
정격 임펄스 전압
2.5 kV
오염도
3
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 15 mΩ
제한 온도
-40 ... +110 °C
삽입 포스
≤ 63 N
철수 포스
≥ 31.5 N
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
컬러 (인서트)
黑色
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
승인규격
CE
UKCA
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
捷克
GTIN
5713140206984
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器