配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 14 12 031 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-3 BK SL
har-flexicon 3,81 MTH-3 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 031 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-3 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Złącza
  • Serier har-flexicon®
  • Element Czoło
  • Specifikation Poziomo
Version
  • Termineringsmetode Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Tilslutningstype PCB do przewód
  • Antal kontakter 3
  • Kodning Piny kodujące należy zamawiać osobno.
  • Fastgørelse af PCB Z kołnierzem gwintowanym
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 3,81 mm
  • Nominel strøm ‌ 11 A
  • Nominel spænding 150 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Indsætningskraft ≤ 9 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 4,5 N
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Farve (indsats) Czarny
  • Materiale (kontakter) Stop miedzi
  • Overflade (kontakter)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV-status zgodny
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Niezawarte
  • REACH BILAG XIV-stoffer Niezawarte
  • REACH SVHC-stoffer Niezawarte
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 200
  • Nettovægt 1,7 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140113176
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较