Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Varenummer: 14 12 091 5001 000
har-flexicon 3,81 MTV-9 BK
har-flexicon 3,81 MTV-9 BK

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
Notes
Compare
Varenummer: 14 12 091 5001 000
har-flexicon 3,81 MTV-9 BK
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
饰品
1
produkt detaljer
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Header
  • Specificație Vertical
Versiune
  • Metoda de terminaţie 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Tip conexiune PCB至电缆
  • Număr de contacte 9
  • Codificare 请单独订购编码针。
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 3.81 mm
  • Curent nominal ‌ 11 A
  • Tensiune nominală 150 V
  • Tensiune de impuls nominală 2.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 27 N
  • Forţă de extragere ≥ 13.5 N
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Culoare (inserţie) 黑色
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Omologări
    CE
    UKCA
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 4.32 g
  • Ţara de origine Italy
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140114067
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare