登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 131 6402 000
型号: 14 31 131 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 13
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 131 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Steckverbinder
Beschreibung
horizontal
Ausführung
Anschlussart
Schraubanschluss
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
13
Kodierung
Kodierstifte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² starr
0,05 ... 2,5 mm² flexibel
0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
0,1 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
5 mm
Bemessungsstrom
15 A
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Abisolierlänge
6 ... 7,5 mm
Anzugsdrehmoment
0,5 ... 0,6 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +110 °C
Verschraubungsgröße
M3
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farbe Einsatz
grün
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Sn steckseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
50
Nettogewicht
22,7 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140115781
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15