配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 14 31 231 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌15 A
插针: 23
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung horizontal
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 23
  • Kodierung Kodierstifte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² starr
    0,05 ... 2,5 mm² flexibel
    0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
    0,1 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 15 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Abisolierlänge 6 ... 7,5 mm
  • Anzugsdrehmoment 0,5 ... 0,6 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +110 °C
  • Verschraubungsgröße M3
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Farbe Einsatz grün
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche Sn steckseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • GTIN 5713140209244
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较