登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Board Steckverbinder
14 12 101 6002 000
型号: 14 12 101 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-10 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 101 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-10 BK
注释
比较
免费样品
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
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Záhlaví
Specifikace
Horizontální
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
10
Kódování
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
5 mm
Jmenovitý proud
15 A
Jmenovité napětí
250 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 15 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
Připojovací síla
≤ 30 N
Odpojovací síla
≥ 15 N
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení
CE
UKCA
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
5,28 g
Země původu
Itálie
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140114203
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found