登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
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
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza na PCB
14 13 111 6001 000
型号: 14 13 111 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-11 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
额定电流: 15 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
型号: 14 13 111 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-11 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flexicon®
Element
Czoło
Specyfikacje
Pionowo
Wersja
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
11
Kodowanie
Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Zakres zastosowań
dla lutowania na fali
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
5 mm
Prąd znamionowy
15 A
Napięcie znamionowe
250 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 15 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +110 °C
Siła łączenia
≤ 33 N
Siła wycofania
≥ 16,5 N
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
Zielony
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Sn na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certyfikaty
CE
UKCA
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
4,18 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140208087
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found