配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 13 091 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-9 GN
har-flexicon 5,00 MWV-9 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
额定电流: ‌15 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
型号: 14 13 091 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-9 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria 连接器
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento 排针
  • Specifiche 垂直
Versione
  • Tipologia di collegamento PCB至电缆
  • Numero di poli 9
  • Codifica 请单独订购编码针。
  • Settori di applicazione 用于波峰焊
Dettagli tecnici
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 15 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +110 °C
  • Forza di inserzione ≤ 27 N
  • Forza di prelievo ≥ 13.5 N
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 聚酰胺 (PA)
  • Colore (inserto) 绿色
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0.1 g
  • Paese di origine 捷克
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140208063
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较