配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: ‌15 A
插针: 21
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 连接器
  • 规格 垂直
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 21
  • 编码 请单独订购编码针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.05 ... 2.5 mm² 实心
    0.05 ... 2.5 mm² 绞线
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 5.08 mm
  • 额定电流 ‌ 15 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 6 ... 7.5 mm
  • 拧紧力矩 0.5 ... 0.6 Nm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 尺寸 M3
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • 颜色(插芯) Green
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Sn Mating side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • GTIN 5713140209572
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415