配套产品
配套产品
Combinables
1
アクセサリ
1
型号: 14 12 061 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌15 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 061 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
アクセサリ
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Czoło
  • Specyfikacje Pionowo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 6
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem gwintowanym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5,08 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 15 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Siła łączenia ≤ 18 N
  • Siła wycofania ≥ 9 N
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 5,449 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140207738
  • eCl@ss 27.460.201,00