登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conectores de placa
14 13 071 7001 000
型号: 14 13 071 7001 000
har-flexicon 5,08 MWV-7 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
额定电流: 15 A
插针: 7
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
型号: 14 13 071 7001 000
har-flexicon 5,08 MWV-7 GN
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
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Cabeçalho
Especificação
Vertical
Versão
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
7
Codificação
Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Campo de aplicação
para soldagem por onda
Características técnicas
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
5,08 mm
Corrente Nominal
15 A
Tensão Nominal
250 V
Tensão nominal de impulso
4 kV
Grau de poluição
3
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 15 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +110 °C
Força de inserção
≤ 21 N
Força de retirada
≥ 10,5 N
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Cor (inserto)
Verde
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Aprovações
CE
UKCA
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
0,1 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140208155
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15