配套产品
配套产品 新
型号: 14 02 010 0101 160
har-flexicon TTPH-1 T32 WH 750pcs/reel
har-flexicon TTPH-1 T32 WH 750pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
白
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 010 0101 160
har-flexicon TTPH-1 T32 WH 750pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Bornier pour circuit imprimé
Version
  • Méthode de raccordement
    Raccordement à lame de pression
    Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 1
  • Contenu du kit 750 pièces sur bobine
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,2 ... 1,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • Rangées de contacts 1
  • Intensité nominale ‌ 9 A
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission
    SPE T1-B
    Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Longueur à dénuder 7 mm
  • Limite de température -40 ... +105 °C
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyphthalamide (PPA)
  • Couleur (d'insert) Blanc
  • Matériau (contacts)
    Alliage de cuivre
    Ressort en acier
  • Surface (contacts)
    Sn Côté accouplement
    Sn Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET 是
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 750
  • Poids net 1,28 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140279896
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415