配套产品
配套产品
Kontakte
2
Steckpartner
56
Werkzeuge
4
Ersatzteil
2
型号: 21 03 881 1805
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 21 03 881 1805
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
2
Steckpartner
56
Werkzeuge
4
Ersatzteil
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Slim Design
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung X-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
  • Hinweise Nur für Ethernet-Anwendungen bis zu 10 Gbit geeignet
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 0,25 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Aderaußendurchmesser ≤ 1,4 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 0,5 A
  • Bemessungsspannung 48 V
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Überspannungskategorie III
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 15
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 5,7 ... 8,8 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 37,74 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140139725
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较