配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 45 182 3501
ix Industrial 10C-PP-3 plug SL-I26
ix Industrial 10C-PP-3 plug SL-I26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 3501
ix Industrial 10C-PP-3 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identifiering Data
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Rak
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • fler kontakter + 2x GND
  • Kodning Typ C
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0,09 ... 0,14 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Ledare ytterdiameter ≤1,2 mm
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkström 3 A per kontakt vid användning med 4 kontakter (1,2,6,7)
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isoleringsmotstånd >500 MΩ
  • Kontaktmotstånd ≤ 30 mΩ
  • Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Förvaringstemperatur -30 ... +60 °C
  • Relativ luftfuktighet
    95 % Icke-kondenserande (drift)
    95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
  • Isättningskraft ≤ 25 N
  • Urtagningskraft ≤ 25 N
  • Matningscykler ≥ 5.000
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 6 ... 7,2 mm
  • Testspänning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Kvarhållandekraft ≥80 N låsning
  • Vibrationshållfast
    10-500 Hz, 0,35 mm/50m/s²,2h/axis
    5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet
    30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
    50 g/30 ms, 3 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (skärmning)
    Rostfritt stål
    Ni ≥1,6 µm Kopplingssida (skärmning)
    Sn ≥0,9 µm över Ni ≥0,9 µm Förbindningssida (skärmning)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    PdNi ≥0,64 µm + Au ≥0,05 µm över Ni ≥2,6 µm Kopplingssida
    Sn ≥3 µm över Ni ≥1,8 µm Förbindningssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Polykarbonat (PC)
    Polyamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 5
  • Nettovikt 4,53 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 82055980
  • GTIN 5713140455054
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较