登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
전력 및 신호
...
I/O 시스템 케이블링
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A21 003
型号: 33 48 323 2A21 003
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 003
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.3m
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
케이블 유형
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
커넥터 1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
커넥터 2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING ix Industrial
®
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
타입 B
오버몰딩
IDC 터미네이션
커넥터 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
타입 B
오버몰딩
IDC 터미네이션
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
0.3 m
코어 개수
10
코어 구조
5x 2x AWG 26
컨택트핀 개수
10
기술적 특성
정격 전류
1.5 A
정격 전압
50 V AC
60 V DC
제한 온도
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
-5 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
회색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
EN 50363-10-2
IEC 61076-3-124
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
30 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140333208
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found