电源和信号
...
I/O 系统布线
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A21 005
型号: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
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
케이블 유형
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
커넥터 1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
커넥터 2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING ix Industrial
®
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
타입 B
오버몰딩
IDC 터미네이션
커넥터 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
타입 B
오버몰딩
IDC 터미네이션
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
0.5 m
코어 개수
10
코어 구조
5x 2x AWG 26
컨택트핀 개수
10
기술적 특성
정격 전류
1.5 A
정격 전압
50 V AC
60 V DC
제한 온도
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
-5 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
회색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
EN 50363-10-2
IEC 61076-3-124
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
46 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140333222
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found