配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
167
型号: 09 47 444 4005
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 4m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4005
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    saCon RJ45 LED
    Diritto
  • Connettore 2
    saCon RJ45 LED
    Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Cablaggio 1:1
    Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 4 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 8
  • Tipi di aggancio Levette snap-in
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -20 ... +60 °C non spostato
    ‌0 ... +50 °C spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 6,2 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Grigio
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-7 Lato inserzione
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140389540
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较