har-port 服务接口
  • 用于调试和维护的服务接口
  • 适合 M22.5 壁式开孔
  • 使用中央固定螺母便捷、快速安装
子类别
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 2x AWG 24/7
      5
    • 2x AWG 28/7
      5
    • 4x AWG 28/7
      5
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4,5 mm ± 0,2 mm
      3
    • 5,8 mm
      5
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • IP20
      3
    • IP20 USB 3.0
      5
    • Macho
      3
    • Tipo A
      5
    • Tipo C
      3
    • USBC 3.2 Gen. 2x2
      3
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • IP20
      3
    • IP20 USB 3.0
      5
    • Macho
      3
    • Tipo A
      5
    • Tipo C
      3
    • USBC 3.2 Gen. 2x2
      3
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • Blindado
      3
    • Totalmente blindado, contatos blindados 360°
      49
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      44
    • ‌ 10 Gbit/s
      44
    • ‌ 10 Mbit/s
      44
    • ‌ 100 Mbit/s
      44
    • ≤ 20 Gbit/s
      3
120 products (of 120)
1/4
比较
排序方式
Filters