交流电源输入
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 3 G 1.5 mm²
      1
    • 3 G 2.5 mm²
      1
    • 3G 4 mm²
      1
    • 3x 1.5 mm2
      2
    • 3x 2.5 mm²
      1
    • 4 G 1.5 mm²
      2
    • 4 G 2.5 mm²
      2
    • 4G 4 mm²
      1
    • 4x 1.5 mm²
      2
    • 4x 2.5 mm²
      1
    • 5x 1.5 mm²
      1
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 7/8ʺ
      3
    • Han-Compact® 上壳
      6
    • Han® Q 4/2 母头
      6
    • Han® Q 5/0 母头
      2
    • M12 S编码
      4
    • 母头 直式
      7
    • 顶出线
      6
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • S编码
      4
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 系统布线
      7
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 2
      2
    • 3
      3
    • 4
      1
    • 5
      1
  • 接地针
    Select a value Reset filter
    • 4
比较
0
排序方式
Filters
0