Ha-VIS eCon 2000
Filters
  • 製品シリーズ
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      48
  • イーサネットタイプ
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      22
    • フルギガビットイーサネット
      26
  • 公称電圧
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      32
    • 48 V DC
      48
    • 54 V DC
      16
  • ポート総数
    Select a value Reset filter
    • 3
      2
    • 4
      2
    • 5
      11
    • 7
      15
    • 8
      14
    • 16
      4
  • 使用温度範囲
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      36
    • ‌0 ... +55 °C
      12
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    Select a value Reset filter
    • IP30 嵌合状態
      48
48 products (of 48)
1/2
Compare
0
並び替え
Filters
0