Han® HMC 用于高插拔次数的特殊上壳和底座
  • 坚固耐用的锁止元件可确保 10,000 多次插拔次数
  • 历经检验、由粉末涂层压铸铝制成的上壳/底座
  • IP65
  • 锁扣:Han-Easy Lock®
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      69
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      35
    • 不封底安装底座
      6
    • 螺钉安装底座
      2
    • 表面安装底座
      16
    • 飞线底座
      10
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      69
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP44
      7
    • IP65
      62
    • IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
      7
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      14
    • 16 B
      18
    • 24 B
      14
    • 3 A
      7
    • 6 B
      16
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      12
    • 1x M25
      14
    • 1x M32
      18
    • 1x M40
      4
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      5
    • 2x M32
      4
69 products (of 69)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0