气动
Filters
  • 插针类型
    Select a value Reset filter
    • 气动针
      51
  • Średnica wewnętrzna rurki
    Select a value Reset filter
    • 1.6 mm
      3
    • 3 mm
      6
    • 4 mm
      6
    • 6 mm
      6
    • 8 mm
      3
    • 10 mm
      3
  • 材料(插针)
    Select a value Reset filter
    • 聚甲醛
      12
    • 黄铜
      39
  • 插针端子介绍
    Select a value Reset filter
    • 不带止阀 弯式
      6
    • 不带止阀 直式
      28
    • 带止阀 弯式
      3
    • 带止阀 直式
      10
    • 带止阀 聚丙烯 直式
      4
  • Rodzaj (męski/żeński)
    Select a value Reset filter
    • 公头
      17
    • 母头
      34
  • 材料(密封件)
    Select a value Reset filter
    • Buna-N
      12
    • HNBR(水合丁腈橡胶)
      18
    • NBR
      21
51 products (of 51)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0