用于防爆应用
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      10
    • 16 B
      10
    • 24 B
      14
    • 3 A
      38
    • 48 B
      5
    • 6 B
      9
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      39
    • 不封底安装底座
      9
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      56
    • 双锁扣
      30
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      38
    • IP65 带电缆紧固件
      48
    • IP67
      38
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      46
    • 1x M25
      17
    • 1x M32
      12
    • 1x M40
      2
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han A®
      18
    • Han D®
      4
    • Han® Ex
      3
    • Han® Q
      13
86 products (of 86)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0