配套产品
配套产品
型号: 09 64 214 7242
15 way RA Female 3,9k BLnut4
15 way RA Female 3,9k  BLnut4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 214 7242
15 way RA Female 3,9k BLnut4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 フィルター
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    切削
    アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 2
  • フィルター Cフィルター 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • コンタクト数 15
  • PCB固定
    フレーム付き
    簡易ロック付き
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 7.5 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -20 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製 (PCT)
    メッキスチール
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 15.64 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140217096
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469