Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 55 269 7822 741
15p STR MA PL3_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p STR MA PL3_pin_4-40  SL_Reel_140 pcs

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Intensité nominale: ‌5 A
Mâle
Taille: D-Sub 2
Polymère à cristaux liquides (LCP), Corps : acier, nickelé
Noir
Contacts: 15
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 55 269 7822 741
15p STR MA PL3_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Estampé
    Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 2
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 15
  • Fixation pour circuit imprimé Avec harpons de masse
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
  • Contenu du kit 140 pièces sur bobine
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,74 mm
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
  • Force d'insertion ≤ 50 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Non
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polymère à cristaux liquides (LCP)
    Corps : acier, nickelé
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.590,2 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140069725
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations
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
Comparer