配套产品
配套产品
型号: 09 64 321 7210
25 way S Cup Male 47 Wout
25 way S Cup Male 47  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 321 7210
25 way S Cup Male 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificación Filtro
  • Elemento Corpo connettore
  • Descripción del contacto
    Tornito
    Diritto
Versión
  • Método de terminación Collegamento a saldare
  • Tipo Maschio
  • Tamaño D-Sub 3
  • Filtro Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de contactos 25
  • Tipo de bloqueo Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Material (aislante)
    Resina termoplastica (PCT)
    Acciaio trattato
  • Material (contactos) Lega di rame
  • Superficie (contactos) Metallo nobile su Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exenciones RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Estado ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sustancias REACH SVHC Piombo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Si
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 15,24 g
  • País de origen Repubblica Ceca
  • Número europeo de arancel aduanero 85322400
  • GTIN 5713140075764
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较