板对板连接器
扩展卡连接
09 55 356 6620 741
型号: 09 55 356 6620 741
25p ANG LP F PL2_4-40 SL_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 356 6620 741
25p ANG LP F PL2_4-40 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
标识
标准
原件
连接器
规格
Low-profile
插针端子介绍
冲压
弯式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
公母类型
母头
尺寸
D-Sub 3
连接方式
主板到子插件板
针数
25
锁定类型
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
包装内容
每卷 160 个
技术参数
排间距
2,84 mm
针间距(接线端)
2,76 mm
额定电流
5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
拧紧力矩
≤0,4 Nm Kilitleme vidası
极限温度
-55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 30 sn için maks. +240 °C)
插入力
≤ 83 N
拔出力
≥ 7,8 N
≤ 56 N
性能等级
2
CECC 75301-802 uyarınca
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1,6 mm
安装高度
3,6 mm
Hot plugging
Hayır
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
材料特性
材料(插芯)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
颜色(插芯)
Siyah
材料(插针)
Bakır alaşımı
Zemin: Çinko döküm
表面(插针)
Ni üzerinde asil metal
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
uyumlu
ELV 状态
uyumlu
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
İçermez
REACH 附件 XIV 物质
İçermez
REACH SVHC 物质
İçermez
加州 65 号提案物质
İçermez
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
3,140 g
原产国
越南
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140070110
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found