配套产品
配套产品
型号: 09 55 366 6822 333
25p ANG STD M PL2_4-40 SL_sample
25p ANG STD M PL2_4-40 SL_sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 366 6822 333
25p ANG STD M PL2_4-40 SL_sample
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificación 标准
  • Elemento 连接器
  • Descripción del contacto
    冲压
    弯式
Versión
  • Método de terminación 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Tipo 公头
  • Tamaño D-Sub 3
  • Tipo de conexión 主板到子插件板
  • Número de contactos 25
  • Tipo de bloqueo 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete 样品
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.76 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 83 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Nivel de desempeño
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1.6 mm
  • Altura de instalación ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Color (inserto) 黑色
  • Material (contactos)
    铜合金
    接地:压铸锌
  • Superficie (contactos) 镍表面镀贵金属
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 21.9 g
  • País de origen 越南
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140219304
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469